【特长】
・最适合薄膜剥离、清洁作业、研磨加工(并用研磨剂)。
・与动物纤维相比,这种化学纤维刷子更均匀,无润湿性,不含有杂质,具有优异的柔韧性、弹性和耐磨性。
・耐碱性,耐一般溶剂(酒精、苯、汽油、甲苯、机油等)。
・虽然熔点为210℃,但连续使用的极限温度为100℃。
产品特点・规格
型号 | 线径(mm) | 轴径(mm) | 最高使用转速(min-1) |
---|
50715 | 0.2 | 2.34 | 15,000 |
50721 | 0.2 | 3.0 | 20,000 |
50722 | 0.2 | 3.0 | 15,000 |
50723 | 0.2 | 3.0 | 15,000 |
50724 | 0.2 | 3.0 | 10,000 |
50725 | 0.2 | 3.0 | 15,000 |
50726 | 0.2 | 3.0 | 10,000 |
外形图