KANON 电动螺丝刀用数字扭力校正仪
商品
评价
详情
  • KANON 电动螺丝刀用数字扭力校正仪
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

KANON 电动螺丝刀用数字扭力校正仪

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
【品牌】中村制作所
KANON 电动螺丝刀用扭力校正仪。
【特长】
・KDTA-CN100D:测定范围1.5~100cN/m。
・KDTA-CN1000D:测量范围15~1000cN/m,测量模式有RUN、PA、PB 3种模式。
・充电式设计无需考虑使用场所。
【用途】
・用于扭矩设定。

产品特长・规格

产品基本规格・特长

电动螺丝刀用数字扭矩分析仪

产品照片

 
  • 显示:LCD 4位数字显示
  • 原点复位 :自动复位
  • 测量单位:[N/m][cN/m]可切换
  • 电池:充电式
  • 充电时间:约3小时
  • 连续使用时间:约12小时
  • 质量:约1.1kg
  • 测量模式:PP(连续峰值保持)/PD(峰值保持)/TRACK(连续显示)
  • 数据输出:USB输出/数字输出
KDTA-CN100DKDTA-CN1000D
测量范围:1.5~100cN・m测量范围:15~1,000cN・m
保证精度范围:10~100cN・m ±1%+1digit
1.5~9.9cN・m ±1digit
保证精度范围:100~1,000cN・m ±1%+1digit
15~99cN・m ±1digit
最小表示值:0.1cN・m最小表示值:1cN・m
附件:KJ-10附件:KJ-50
附属螺纹尺寸:M3 2个附属螺纹尺寸:M3・M4各2个

外形图

单位:mm

寸法図
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 生产加工用品 > 电动工具 > 电动冲击螺丝刀 > KANON 电动螺丝刀用数字扭力校正仪