锁紧钳(长嘴)
商品
评价
详情
  • 锁紧钳(长嘴)
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

锁紧钳(长嘴)

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
适用于临时固定、固定、焊接和连接的保持器。
【特长】
・可用于钣金作业、焊接作业、工厂维护等的夹持、弯曲、扭转等多种用途。
・可用作钢丝钳。
・非常适合在狭窄空间和精细工作中使用。
・具有活动扳手、组合钳、切断钳、虎钳等功能的多功能工具。
・可对铁板、角材、管材、电线、铜线等进行夹持、转动、弯曲、扭转、切割等作业。
・活跃于木工、金属加工、机械加工等所有领域。
【用途】
・ 非常适合钣金加工、焊接工作、工厂维护、木工、金属加工、机械加工等。

产品特长・规格

产品基本规格・特长

VPL-150の外観

VPL-150的外观

VPL-250の外観

VPL-250的外观

规格表

型号最大开口宽度(mm)切割直径(mm)尺寸(mm)L尺寸(mm)T质量(g)
VPL-150501.216742205
VPL-250702.322055380

外形图

外形図

使用方法・使用事例

グリッププライヤの使い方

钳子的使用方法

  • 1.后端的调节螺钉可控制开口大小。
  • 2.紧握时,物体会锁住。
  • 3.放下释放杆即可解锁。

注意・禁止事项

警告
  • 切断铁丝、铜丝或其他电线时,应佩戴防护眼镜,以防电线飞散造成危险。
注意
  • 请注意,如果您握住的手柄更靠近支点,您将没有足够的力气,且可能会夹伤手指。
  • 扁嘴钳的尖端又细又长,因此不要试图将其撬开。 否则有损坏的危险。
  • 握钳可以自由改变钳口宽度,但如果使用方式不合理,钳子可能会从中间脱落。 请确保已锁定。
グリッププライヤ VP-250 関連画像