BT-P
BT-M
套装内容
型号 | 尖端规格(mm) | 套装内容 | 质量(g) |
---|---|---|---|
BTP1S | (+)No.1 | BT-P1×5个 | 23 |
BTP2S | (+)No.2 | BT-P2×5个 | 30 |
BTP3S | (+)No.3 | BT-P3×5个 | 30 |
BTM5.5S | (-)0.8×5.5 | BT-M5.5×5个 | 30 |
BTM6S | (-)1.0×6.0 | BT-M6×5个 | 30 |
BTM8S | (-)1.2×8.0 | BT-M8×5个 | 40 |
※塑料袋包装。
产品型号 | 尖端规格(mm) | 批头对边尺寸(mm) S1 | 尺寸(mm) L | 尺寸(mm) L1 | 尺寸(mm) L2 | 尺寸(mm) D | 质量(g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BT-P1 | (+)No.1 | 6.35 | 25 | 11 | 8.2 | 4.5 | 5 |
BT-P2 | (+)No.2 | 6.35 | 25 | 11 | 8.2 | 6.0 | 5 |
BT-P3 | (+)No.3 | 6.35 | 25 | 11 | 8.2 | 6.0 | 5 |
BT-M5.5 | (-)0.8×5.5 | 6.35 | 25 | 11 | 8.2 | 5.5 | 5 |
BT-M6 | (-)0.8×6.0 | 6.35 | 25 | 11 | 8.2 | 6.0 | 5 |
BT-M8 | (-)1.0×8.0 | 6.35 | 25 | 13 | 8.2 | 8.0 | 6 |
BT-P
BT-M
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|