螺丝刀&转接头 批头套装 BTPM10S
商品
评价
详情
  • 螺丝刀&转接头 批头套装 BTPM10S
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

螺丝刀&转接头 批头套装 BTPM10S

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
插入角为6.35mm的 螺丝刀&转接头 批头套装。
【特长】
・用于拧紧和拆卸六角螺栓的批头数量:10个
・螺丝刀头BT-P1(2个)/P2(2个)/P3(2个)
・螺丝刀头BT-M5.5/M6/M8
・批头转接头BTA2
・批头对边宽度:6.35mm。
【用途】
・适合在狭窄或深处的地方工作。
・适合工业机械的组装和维修、汽车、摩托车和自行车的维修。

螺丝刀&转接头 批头套装 BTPM10S 规格

BTPM10Sの商品外観

BTPM10S商品外观

产品名产品型号/规格
螺丝刀批头(+) SCREWDRIVER BITBT-P1、BT-P2、BT-P3(各2个)
螺丝刀批头(-) SCREWDRIVER BITBT-M5.5、BT-M6、BT-M8
批头转接头 BIT ADAPTERBTA2(1/4" 6.35mm套筒用)
  • 批头支架(10件装):BTB10
  • 质量:60g

产品规格

BT-Pの外観

BT-P外观

外形図

外形图

产品型号尖端规格(mm)批头对边宽度(mm)S1尺寸(mm)L尺寸(mm)L1尺寸(mm)L2尺寸(mm)D质量(g)
BT-P1(+)No.16.3525118.24.55
BT-P2(+)No.26.3525118.26.06
BT-P3(+)No.36.3525118.26.06

产品规格

BT-Mの外観

BT-M外观

外形図

外形图

产品型号尖端规格(mm)批头对边宽度(mm)S1尺寸(mm)L尺寸(mm)L1尺寸(mm)L2尺寸(mm)D质量(g)
BT-M5.5(-)0.8×5.56.3525118.25.55.5
BT-M6(-)0.8×6.06.3525118.26.06.0
BT-M8(-)1.0×8.06.3525138.28.08.0

产品规格

BTA2の外観

BTA2外观

外形図

外形图

产品型号对边宽度尺寸(mm)批头对边尺寸(mm)S1尺寸(mm)D尺寸(mm)L尺寸(mm)L1尺寸(mm)L2尺寸(mm)L3质量(g)
BTA26.356.358257.58.2117

使用注意事项

请勿用于冲击扳手等电动工具。

常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 生产加工用品 > 手工具 > 螺丝刀头 > 螺丝刀&转接头 批头套装 BTPM10S