带一触式批头释放装置(RDBH-60 除外)
带有磁铁,可防止螺丝/螺钉掉落。 按下按钮即可轻松取下。
产品型号 | 批头插入口对边宽度 (mm)S1 | 批头对边尺寸 (mm)S2 | 尺寸 (mm)D1 | 尺寸 (mm)D2 | 尺寸 (mm)L | 尺寸 (mm)L1 | 质量 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RDBH-060 | 6.35 | 6.35 | 10 | - | 60 | 25 | 21 |
RDBH-065 | 6.35 | 6.35 | 10 | - | 65 | 35 | 23 |
RDBH-140 | 6.35 | 6.35 | 10 | 8.3 | 140 | 35 | 55 |
RDBH-210 | 6.35 | 6.35 | 10 | 8.3 | 210 | 35 | 85 |
注意
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|