• 不锈钢压力表(A型立式・φ75),重量(g):300
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

不锈钢压力表(A型立式・φ75),重量(g):300

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
【特长】
・用于需要耐腐蚀性的场合。

产品特长・规格

  • 7位型号(压力计型号)位于在刻度板上的NKS标志下方。
    (仅限于立式压力计φ75、φ100)
  • 提供标准合规认证(型式核准)。
    (取决于尺寸、精度和压力范围)
  • 它的压力测量范围较宽,可用于需要耐腐蚀的场合。

※选择压力表时,为了充分发挥其性能,请在正常压力的上限以下范围内进行选择。

  • 恒压时:压力范围最大值的3/4以下
  • 变压时:不超过压力范围最大值的 2/3

此外,请确保所述接液部件与要测量的气体或液体相容。
详细内容请阅览JIS B 7505-1。
※如果您将其用于氧气,请确保它是无油的。 用于乙炔时,请指定用于耐腐蚀要求的场合,且不含油。

普通形圧力計(A枠立型・φ75)
普通形圧力計(A枠立型・φ75)

分度:A型

分度值(最小刻度):

刻度上的分度数因压力范围而异,刻度如下表所示。

测量设备压力范围
(MPa)
尺寸・精度
φ60φ75φ100φ150
1.6級1.6級1.6級1.0級
圧力表0~40kPa--1-
~0.06--0.001-
~0.10.0020.0020.0020.002
~0.160.0050.0050.0050.002
~0.250.0050.0050.0050.005
~0.40.010.010.010.005
~0.60.010.010.010.01
~10.020.020.020.02
~1.60.050.050.050.02
~2.50.050.050.050.05
~40.10.10.10.05
~60.10.10.10.1
~100.20.20.20.2
~160.50.50.50.2
~250.50.50.50.5
~40-110.5
~60--111
~100--22
真空计-0.1~00.0020.0020.0020.002
耦合计-0.1~0.10.0050.0050.0050.002
~0.160.0050.0050.0050.005
~0.250.010.010.010.005
~0.40.010.010.010.01
~0.60.020.020.020.01
~10.020.020.020.02
~1.60.050.050.050.02
~2.50.050.050.050.05

※耐腐蚀型可用于压力超过40MPa的情况。
※表中具有颜色的数据范围和大小的产品已获得型式认证。

使用方法・使用事例

(1)请勿触摸压力表。

【警告】

  • 请不要改变产品本身或增添新的功能来改造产品。
  • (2)安全窗(防爆膜),请勿尝试用粘合剂粘贴或以其他方式触摸它。
  • 万一波登管因无法发挥安全窗的功能而断裂,透明板(玻璃)将损坏,这是非常危险的。
  • (3)如果测量对象有波动压力,直接引入会导致压力表过早失效。 许多故障都是由这种波动的压力和机械振动引起的。
    应对压力波动的一种方法是在压力表入口处插入隔膜槽。 一种是固定节流型,可以使用节流阀插入压力表的入口。
    在这种情况下,首先检查孔径大小并选择最合适的孔径。
    第二种是阻尼器,通过螺纹接头连接到压力表上,是可变孔类型,可以通过检查压力表指针的偏转程度进行调节。
    调整时,应先将门完全关闭,然后边打开边进行调整。

【注意】

  • 这种情况下,指针完全停止振动后,在进行转动安装,以便正确判断测定的数值。
  • 因此,将指针的振动调整小到可以忽略的程度

(4)压力表的接液部材料主要有两种类型:黄铜和不锈钢。
因此,根据测量对象的不同,有时可能无法使用。因此有必要选择合适的型号,例如隔膜式。

【警告】

  • 请勿用于对接液材料有腐蚀性的流体的测量。
  • 如果压敏元件(波登管)损坏,可能会造成周围区域的伤害或破坏。

(5)用于正常压力小于或等于压力范围的 3/4 的压力测量。 在可变压力或脉动压力的情况下,将其用于正常压力小于或等于压力范围的 2/3 的压力测量。

【警告】

  • 不要施加高于最大压力(最大刻度的压力)的压力。
  • 如果压敏元件(波登管)损坏,可能会造成周围区域的伤害或破坏。

(6)拆卸压力表时,请务必在压力设置为零(大气压)后小心拆下。

【危险】

  • 拆卸压力表时,务必关闭阀门,防止测量液溢出。
  • 如果被测液体溢出,可能会导致灼伤或其他伤害。

(7)氧气测量时,请使用禁油处理的压力表。

【危险】

  • 如果油残留在压力表内,它可能会与氧气发生反应并引燃或爆炸。
  • (8)对于氯氟烃、氦气和氢气体等分子结构较小的,或特别泄漏的,请使用带有气体检漏功能的压力表(例如,氦气检漏仪)。 (请尽量选择不锈钢材质。 )

(9)如果接合方法是焊接,如果测量体(环境温度)为45°C或更高,则在强度方面会出现问题,因此请使用银钎焊产品或TIG焊接产品。

【警告】

  • 请在使用温度范围内使用。
  • 如果在工作温度范围之外使用仪器,可能会损坏压力表,从而导致人身伤害或周围区域的破坏。
  • (10)如果压力为零但指针未指示零点,请取下外框,然后按以下方式将指针调整为零(将指针调整到零点)。
    但这仅限于调零指针的情况。
普通形圧力計(A枠立型・φ75)

(11)详细内容,请参阅“无液型压力表-第1部分:波登管压力表JIS B 7505-1”。

注意・禁止事项

可能出现的
问题
确认事项原因对策
指针不动压力表中是否引入了压力(测量对象)压力为零
由于测量体中的异物导致管道堵塞
在配管中安装过滤器
阀门关闭打开阀门
误差太大测量体和环境温度是否在压力表的工作温度范围内超出使用温度范围如果环境温度较高,更换压力表的安装位置。
如果测量对象很热,请用虹吸管等降低温度。
压力出口和压力表是否处于同一高度高度差导致的压力计头部误差调整头部高度
压力表是否有剧烈振动振动导致内部机构磨损更换压力计设置位置
使用含甘油的压力表
压力表上是否有剧烈波动的压力由于压力波动导致的内部机构磨损与节流阀或阻尼器一起使用
使用含甘油的压力表
响应速度慢测量物的粘度和管道尺寸测量物的粘度过高
管道太细,无法承受测量体的粘度。
更换为隔膜式压力计
使用粗的配管
阻尼器的孔径大小阻尼器的孔径过大选用适当的孔径
压力计从配管上取下时,指针没有指示为零是否施加了过大压力波登管因超压而变形使用量程高的压力表
采取措施防止超压,例如使用压力表保护器。
节流阀是否堵塞异物堵塞测量体配管设置过滤器
更换节流阀
是否给压力表施加了剧烈振动或压力波动剧烈振动变动压力导致内部机构的磨损变更压力计设置场所
与节流阀或阻尼器一起使用
使用含甘油的压力表
指针指示错误是否施加了过大压力登管因超压而变形使用量程高的压力表
 采取措施防止超压,例如使用压力表保护器。
是否对压力表造成冲击,如跌落等。冲击导致指针错位或者波登管变形注意不要使压力表收到冲击
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 生产加工用品 > 测量工具 > 压力仪表 > 不锈钢压力表(A型立式・φ75),重量(g):300
您还有2项规格未选
关闭窗口
关闭窗口
关闭窗口
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页