【特长】
・具有优异的温度特性和可视性的真正绿色激光器。
・在无法标记的地方用激光显示导线。
・磁性底座。
・3个旋转不问(上下、左右、角度)。
【用途】
・作为切割石膏板、木材等时的参考线。
产品特长・规格
产品的基本规格・特长
- 本体质量:167g
- 本体尺寸(长×宽×厚):60×55×40mm
- 光源:可见光半导体激光器
- 激光类型:515nm(绿色)
- 光输出:1mw以下
- 激光等级:2级(JIS C6802:2005)
- 线路指示精度:±1mm/5m(线性度)
- 线宽:约2mm/5m
- 本体旋转范围:上下、左右、可360°微调
- 工作范围:室内最远10m(不能使用接收器)
- 电源:AC适配器(不能使用电池)
- 工作温度范围:-10℃~+50℃
- IP54(不含AC)
- 真正的绿色激光
■附件
- AC适配器
- 安装板(厚度:2mm、质量:30g)
- 六角扳手
外形图
注意・禁止事项