Teclock 表盘式测厚仪 SM-112 系列
商品
评价
详情
  • Teclock 表盘式测厚仪 SM-112 系列
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

Teclock 表盘式测厚仪 SM-112 系列

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
【特长】
・由于砧座由陶瓷制成,因此具有优异的耐磨性,无需担心生锈。
【用途】
・测量金属工件以及玻璃、橡胶、塑料、纸张等的实际厚度和直径。

产品规格

SM-112

SM-112 最も標準的なシックネスゲージ 目量0.01mm、測定範囲10mm 測定子、アンビル=セラミック製

SM-112
最标准的测厚仪
分度值0.01mm、测量范围10mm
测量头、测砧 = 陶瓷

寸法図 標準タイプ

尺寸图 标准型

 

(单位:mm)

 

型号分度值
(mm)
测量范围
(mm)
指示误差
(μm)
平行度
(μm)
刻度规格测量力
(N)
测量头形状
(mm)
砧座形状
(mm)
质量
(g)
SM-1120.0110±1550-50-1002.5以下Φ10(直径10mm)平Φ10(直径10mm)平150
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 生产加工用品 > 测量工具 > 百分表 > Teclock 表盘式测厚仪 SM-112 系列