双金属开孔器套装(带原装盒)
商品
评价
详情
  • 双金属开孔器套装(带原装盒)
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

双金属开孔器套装(带原装盒)

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
【特长】
・这是一套仅收集使用频率高的物品的超值套装。
・附带专用盒子。
【用途】
・工件材料:铁、不锈钢、壁板材料、木材等。

产品特长・规格

产品的基本规格・特长

【双金属开孔器的特长及优点】

  • 切削角6°,4/6齿,内侧有大的凹槽,高速钢双金属刃,切屑排出用的小孔
  • 切屑处理优异
  • 抗振动,平稳,精确,干净切割
  • 防飞溅双金属刃,安全且耐用
  • 可切割从木材到不锈钢的材料
  • 最大切割深度:38mm
  • 承受重载的平顶盖
 

【套装内容】

型号开孔器刃径
(mm)
芯轴
3834-ARBR+
3834-SET-4251,76,86,1119100
ES
3834-SET-7219,22,29,35,44,51,64930
9100
3834-SET-8719,22,29,38,43,48,52,65930,ES
9100
3834-SET-9216,22,25,29,32,41,51,73,83930
9100
3834-SET-9416,19,22,25,30,35,41,51,671130
11152
3834-SET-9516,19,22,29,35,44,52,57,641130,DRL
11152
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 切削刀具 > 开孔器 > 双金属开孔器套装(带原装盒)
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
加入购物车
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
设置参数 追加工
重置
  共 个备选型号
型号未确定
(请设置参数)
确定
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
我的米思米
首页