产品概述
产品特点
・可以轻松存放防尘服、靴子等大尺寸物品。
・可以将衣物和靴子分开存放。
・灰色和海军蓝双色设计。
・在将防尘服和靴子带入洁净室时使用。
・洁净室施工人员、设备人员必备。
・用于洁净室内作业。
产品规格
FD911C-57 | FD926C-57 |
ISO 5 级(FED/STD 100 级)同等标准 颜色: 灰色/海军蓝 宽度(mm):230 高度(mm):360 底宽(mm):100 | ISO 5 级(FED/STD 100 级)同等标准 颜色: 灰色/海军蓝 宽度(mm):230 高度(mm):360 底宽(mm):160 |
聚酯纤维 | 聚酯纤维 |
90g | 100g |
不是洁净包装 |
使用示例