KITO 款扎带 棘齿搭扣式 25mm宽度 扁圆型
商品
评价
详情
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣
KITO 款扎带 棘齿搭扣式 25mm宽度 扁圆型
共
个备选型号
请先选择型号
型号:
重选
型号:
请确定型号
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
预计到货日:
暂无商品评价
商品评价(
0
)
查看全部
写评价
基本信息
产品概述
● 产品特点:强力缠绕式绑扎带。
● 应用:装卸捆扎
产品规格
产品类型
手动棘齿搭扣式
最大工作载荷(t)
0.254
颜色
蓝绿色
产品断裂强度(kgf)
1000
皮带宽度x厚度:(mm)
25×1.4
卷绕边带长(m)
2
质量(克)
500
TRUSCO代码
485-3661
材料1
腰带:聚酯纤维
材料2
棘轮扣:钢
使用案例
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页
>
捆包用品/物流保管用品
>
吊装夹具/吊装带
>
皮带式吊装带
>
KITO 款扎带 棘齿搭扣式 25mm宽度 扁圆型
您还有
2
项规格未选
KITO 款扎带 棘齿搭扣式 25mm宽度 扁圆型
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
/static/html/js/build/simpleProduct.js?t=1740204048100
/static/html/js/build/coupon.bundle.js?t=1740204048100