型号 | 产品类型 | 最大承载能力 t | 尺寸c mm | 尺寸d mm | 尺寸e mm | 尺寸f mm | 尺寸g mm | 尺寸p mm | 有效长度 l(m) | 重量 kg |
2ILS1TX1.5 | a:扁平吊带 | 1 | 30 | 40 | 19 | 8 | 25 | 108 | 1.5 | 1.76 |
2ILS2TX1 | a:扁平吊带 | 2 | 33 | 45 | 25 | 11 | 30 | 123 | 1 | 3.15 |
2ILS2TX2 | a:扁平吊带 | 2 | 33 | 45 | 25 | 11 | 30 | 123 | 2 | 3.7 |
2ILS1TX1 | a:扁平吊带 | 1 | 30 | 40 | 19 | 8 | 25 | 108 | 1 | 1.56 |
多功能吊环螺栓 | 皮带吊索 强韧性吊索 P型 (JIS3等级、两端带索眼) | 旋转吊环螺栓 Star Point VRS |
ME1614C | PE0250070 | VRS-M6 |
可对重物的起吊轴进行360度旋转,还可对起吊方向进行180度旋转。 | 用于普通室内外的作业。 | 用于模具、风力、土木、造船、精密工作机械、搬运业等的重物起吊。 |
![]() | ![]() | ![]() |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|