型号 | THMT-1 | THMT-2 | THMT-3 | THMT-4 |
规格 | 粘合力:2.94N/10mm 抗拉强度:2.1N/10mm 粘贴胶带宽度:20mm 胶带厚度:0.29mm 可手撕 薄膜宽度:200mm 薄膜厚度:0.01mm(单面彩色印刷) 长度(m):20 显示内容:黄/黒 显示内容中文含义:黄/黑 | 粘合力:2.94N/10mm 抗拉强度:2.1N/10mm 粘贴胶带宽度:20mm 胶带厚度:0.29mm 可手撕 薄膜宽度:200mm 薄膜厚度:0.01mm(单面彩色印刷) 长度(m):20 显示内容:キケン立入禁止 显示内容中文含义:禁止入内 | 粘合力:2.94N/10mm 抗拉强度:2.1N/10mm 粘贴胶带宽度:20mm 胶带厚度:0.29mm 可手撕 薄膜宽度:200mm 薄膜厚度:0.01mm(单面彩色印刷) 长度(m):20 显示内容:あぶない!はいってはいけません 显示内容中文含义:危险!禁止入内 | 粘合力:2.94N/10mm 抗拉强度:2.1N/10mm 粘贴胶带宽度:20mm 胶带厚度:0.29mm 可手撕 薄膜宽度:200mm 薄膜厚度:0.01mm(单面彩色印刷) 长度(m):20 显示内容:ペンキぬりたて 显示内容中文含义:刚粉刷过 |
材质 | 薄膜:聚乙烯 粘合剂:橡胶类 | 薄膜:聚乙烯 粘合剂:橡胶类 | 薄膜:聚乙烯 粘合剂:橡胶类 | 薄膜:聚乙烯 粘合剂:橡胶类 |
质量 | 194g | 194g | 194g | 194g |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|