则武 夜光防滑胶带
商品
评价
详情
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣
则武 夜光防滑胶带
共
个备选型号
请先选择型号
型号:
重选
型号:
请确定型号
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
预计到货日:
暂无商品评价
商品评价(
0
)
查看全部
写评价
基本信息
产品概述
产品特点
・使用高亮度型蓄光材料,适用于在黑暗处进行引导显示。
・通过使用碳中性气体,与传统产品(制造时)相比,排放量减少了61%。
・适合户外使用。 (除了赤脚以外的任何地方)
・用于灯光关闭时的楼梯、门口和通道。
・用于其他地面较滑的黑暗处。
产品规格
型号
N-008502
N-008252
规格
粘合力:32N/25mm
抗拉强度:383N/25mm
切断时需使用刀具
颜色:绿色
宽度(mm):50
长度(m):2
厚度(mm):0.6
粘合力:32N/25mm
抗拉强度:383N/25mm
切断时需使用刀具
颜色:绿色
宽度(mm):25
长度(m):2
厚度(mm):0.6
质量
150g
80g
材质
安装在凹凸不平的表面时,请对安装面进行基底处理(另售:密封剂N3K)。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页
>
捆包用品/物流保管用品
>
胶带用品
>
防滑胶带
>
则武 夜光防滑胶带
您还有
2
项规格未选
则武 夜光防滑胶带
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
/static/html/js/build/simpleProduct.js?t=1739994307876
/static/html/js/build/coupon.bundle.js?t=1739994307876