• 则武 超强防滑胶带(适合运输重物)
  • 则武 超强防滑胶带(适合运输重物)
  • 则武 超强防滑胶带(适合运输重物)
  • 则武 超强防滑胶带(适合运输重物)
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

则武 超强防滑胶带(适合运输重物)

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
产品概述
产品特点
・适用于车站内等人流量大的地方、货物作业场、叉车的踏板等。
・通过使用碳中性气体,与传统产品(制造时)相比,排放量减少了61%。
・适合户外使用 (除了赤脚以外的任何地方)。
产品规格
型号A24N-004-50X3(Y)A24N-004-50X3(GY)A24N-004-100X3(Y)A24N-004-100X3(GY)
规格粘合力:10N/25mm
抗拉强度:400N/25mm
密封剂单独出售:N3K(用于难以粘合的区域)
切断时需使用刀具
颜色:黄色
宽度(mm):50
长度(m):3
厚度(mm):1.3
粘合力:10N/25mm
抗拉强度:400N/25mm
密封剂单独出售:N3K(用于难以粘合的区域)
切断时需使用刀具
颜色:灰色
宽度(mm):50
长度(m):3
厚度(mm):1.3
粘合力:10N/25mm
抗拉强度:400N/25mm
密封剂单独出售:N3K(用于难以粘合的区域)
切断时需使用刀具
颜色:黄色
宽度(mm):100
长度(m):3
厚度(mm):1.3
粘合力:10N/25mm
抗拉强度:400N/25mm
密封剂单独出售:N3K(用于难以粘合的区域)
切断时需使用刀具
颜色:灰色
宽度(mm):100
长度(m):3
厚度(mm):1.3
质量300g300g600g600g
材质基材:树脂加工布
粘合剂:丙烯酸类
磨粒:氧化铝
注意事项安装在凹凸不平的表面时,请对安装面进行基底处理(另售:密封剂N3K)。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 捆包用品/物流保管用品 > 胶带用品 > 防滑胶带 > 则武 超强防滑胶带(适合运输重物)
您还有2项规格未选