• 则武 防滑胶带(平面用)
  • 则武 防滑胶带(平面用)
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

则武 防滑胶带(平面用)

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
产品概述
产品特点
・由于不需要干燥时间,施工后立即生效。
・可用于有水的地方。
・只需撕下离型纸并粘贴,施工简单。
・通过使用碳中性气体,与传统产品(制造时)相比,排放量减少了 61%。
・适合户外使用。 (除了赤脚以外的任何地方)
・用于机器、工作台、叉车等的台阶。
・用于建筑物和工厂的出入口。
・用于楼梯。
・用于餐馆、自助餐厅等的厨房
产品规格
型号N-001BL505N-001BL1005
规格粘合力:20N/25mm
抗拉强度:345N/25mm
切断时需使用刀具
颜色:黑色
宽度(mm):50
长度(m):5
厚度(mm):0.8
粘合力:20N/25mm
抗拉强度:345N/25mm
切断时需使用刀具
颜色:黑色
宽度(mm):100
长度(m):5
厚度(mm):0.8
质量250g480g
材质基材:聚酯薄膜
粘合剂:丙烯酸类
磨粒:人造磨粒
注意事项安装在凹凸不平的表面时,请对安装面进行基底处理(另售:密封剂N3K)。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 捆包用品/物流保管用品 > 胶带用品 > 防滑胶带 > 则武 防滑胶带(平面用)
您还有2项规格未选