• 中兴化成 硅酮耐热胶带
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

中兴化成 硅酮耐热胶带

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
耐热胶带非常适合提供抓力
【特长】
・以涂硅玻璃布为基材,涂有有机硅粘合剂的胶带。
・优异的抓地力、脱模性、耐热性。配有透明PET隔离膜。
・防滑胶带,由于表面由硅树脂制成,不易粘着,有防止附着的效果。
・具有优异的抓地力和耐热性,即使在高温下也可以使用。
・优异的耐热性、耐药品性、绝缘性。
・符合食品卫生法的厚生劳动省告示第370号。
【用途】
・胶粘剂、胶粘剂加工时的滚压遮蔽。
・为薄膜、无纺布等的送料辊提供牵引力。
・对粘接剂、粘接剂涂层、分切线、剥离性、耐磨性要求极高的场合。

本产品的特点

シリコーン耐熱グリップテープ:関連画像

ACH-6100的外观

构造图

尺寸

标称厚度 : 0.28mm,宽度(标准品) : 25、50mm,长度 : 25m

  • ※ 对于上述以外的宽度,请单独联系我们。

特征

产品型号 : ACH-6100,标称厚度 : 0.28mm,粘合强度(N / 25mm): 3,绝缘击穿 : 8kV,最高工作温度 : +200℃

  • ※ 以上数值为测量值,非标准值。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 捆包用品/物流保管用品 > 胶带用品 > 防滑胶带 > 中兴化成 硅酮耐热胶带
您还有2项规格未选