氟树脂胶带 ASF-110FR
商品
评价
详情
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣
氟树脂胶带 ASF-110FR
共
个备选型号
请先选择型号
型号:
重选
型号:
请确定型号
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
暂无商品评价
商品评价(
0
)
查看全部
写评价
基本信息
产品特点
● 具有优异的耐热性,非粘着性,滑动性,电器绝缘性,耐药性性
● 适用于线圈,马达,线束的包覆
产品规格
厚度(mm)
0.08
宽幅(mm)
19、100
长度(m)
10
颜色
半透明
基材
氟树脂
粘着剤
硅胶系
特性
绝缘、耐热、耐腐蚀
粘着力
7N/25mm
拉伸强度
70N/25mm
断裂伸长率(100%)
180
重量(g)
31
规格标准
UL
使用温度範囲(℃)
-60~200
化学物质报告
有
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页
>
捆包用品/物流保管用品
>
胶带用品
>
氟树脂胶带・生料带
>
氟树脂胶带 ASF-110FR
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
/static/html/js/build/complexProduct.js?t=1740193595499
/static/html/js/build/coupon.bundle.js?t=1740193595499