型号 | ACH5201A-25X33 | ACH5201A-50X33 |
规格 | 粘合强度(N/10mm):2.8 粘合强度(N/25mm):7 拉伸强度(N/10mm):32 最高工作温度:130℃ 胶带切割条件:切割时需要刀具。 颜色:黑色 宽度(mm):25 长度(m):33 厚度(mm):0.055 类型: 室内/室外 | 粘合强度(N/10mm):2.8 粘合强度(N/25mm):7 拉伸强度(N/10mm):32 最高工作温度:130℃ 胶带切割条件:切割时需要刀具。 颜色:黑色 宽度(mm):50 长度(m):33 厚度(mm):0.055 类型: 室内/室外 |
材质 | 基材:PET(黑色) 胶粘剂:硅胶类 | 基材:PET(黑色) 胶粘剂:硅胶类 |
质量 | 25g | 50g |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|