型号 | 200 | 150 | 100 |
规格 | 粘合力:43N/10mm 粘合力:9.8N/25mm 抗拉强度:56.8N/10mm 颜色:透明(乳白色) 宽度(mm):248 长度(m):20 厚度(mm):0.17 切断方法:可手工切割 纸管尺寸(mm):3.2 | 粘合力:43N/10mm 粘合力:9.8N/25mm 抗拉强度:56.8N/10mm 颜色:透明(乳白色) 宽度(mm):210 长度(m):25 厚度(mm):0.17 切断方法:可手工切割 纸管尺寸(mm):3.2 | 粘合力:43N/10mm 粘合力:9.8N/25mm 抗拉强度:56.8N/10mm 颜色:透明(乳白色) 宽度(mm):150 长度(m):25 厚度(mm):0.17 切断方法:可手工切割 纸管尺寸(mm):3.2 |
材质 | 基材:聚酯纤维 粘合剂:橡胶基 | 基材:聚酯纤维 粘合剂:橡胶基 | 基材:聚酯纤维 粘合剂:橡胶基 |
质量 | 930g | 940g | 681g |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|