• Hitachi Maxell 单面超级丁基胶带
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

Hitachi Maxell 单面超级丁基胶带

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
产品概述
产品特点
・使用了防水、气密性优良的丁基橡胶类粘合剂。
・以附有聚酯薄膜的铝箔为基材,适用于需要气密和防潮的用途。
・结构用、接缝部位的防水、表面保护用。
产品规格
型号983000-20-50X20
规格粘合力:11.76N/10mm
粘合力:29.3N/25mm
类型:单面
颜色:黑色/银色
宽度(mm):50
长度(m):20
厚度(mm):0.6
材质基材:聚酯薄膜+铝箔
粘合剂:丁基橡胶类
质量1000g
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 捆包用品/物流保管用品 > 胶带用品 > 气密・防水胶带 > Hitachi Maxell 单面超级丁基胶带
您还有2项规格未选