Hitachi Maxell 双面超丁基胶带
商品
评价
详情
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣
Hitachi Maxell 双面超丁基胶带
共
个备选型号
请先选择型号
型号:
重选
型号:
请确定型号
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
预计到货日:
暂无商品评价
商品评价(
0
)
查看全部
写评价
基本信息
产品概述
产品特点
・聚乙烯网与丁基橡胶粘合剂结合,具有出色的隔音和防振效果。
・这是一种具有优异的耐水性、耐久性和低温粘接性的双面胶带。
・用于外墙材料的临时防水和人工草坪的简易固定。
・用于隔音和防振。
产品规格
型号
593200-20-50X10
规格
粘合力:13.73N/10mm
粘合力:34.2N/25mm
两面型
附有离型纸
切断时需使用刀具
颜色:黑色
宽度(mm):50
长度(m):10
厚度(mm):2
材质
基材:聚乙烯网
粘合剂:丁基橡胶类
质量
1584g
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页
>
捆包用品/物流保管用品
>
胶带用品
>
气密・防水胶带
>
Hitachi Maxell 双面超丁基胶带
您还有
2
项规格未选
Hitachi Maxell 双面超丁基胶带
28
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
此产品目前不出售
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
CAD下载
请先选择型号
加入购物车
我的米思米
首页
/static/html/js/build/simpleProduct.js?t=1733252930537
/static/html/js/build/coupon.bundle.js?t=1733252930537