• 冈本 丙烯酸气密防水胶带(R)(双面型)
  • 冈本 丙烯酸气密防水胶带(R)(双面型)
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

冈本 丙烯酸气密防水胶带(R)(双面型)

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
产品概述
产品特点
・具有优异耐久性的丙烯酸气密/防水胶带。
・出色的手工切割和出色的可加工性。
・除了透湿片材外,它还可以牢固地粘附在绝缘材料上。
・用于建筑防水。 (特别适合使用透气防水布的场所)。
 
产品规格
型号AW-02-50AW-02-75AW-02-100
规格粘合力:30N/25mm
双面型
颜色:黑色
宽度(mm):50
长度(m):20
厚度(mm):0.195
胶带切断条件:可手撕
粘合力:30N/25mm
双面型
颜色:黑色
宽度(mm):75
长度(m):20
厚度(mm):0.195
胶带切断条件:可手撕
粘合力:30N/25mm
双面型
颜色:黑色
宽度(mm):100
长度(m):20
厚度(mm):0.195
胶带切断条件:可手撕
材质基材:聚乙烯织布
粘合剂:丙烯酸类
基材:聚乙烯织布
粘合剂:丙烯酸类
基材:聚乙烯织布
粘合剂:丙烯酸类
质量322g483g644g
注意事项
・请不要直接贴在人体上,有出现皮疹的风险。
・请把贴面的灰尘、油、水等去除干净。
・将胶带存放在阴凉处,避免阳光直射。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 捆包用品/物流保管用品 > 胶带用品 > 气密・防水胶带 > 冈本 丙烯酸气密防水胶带(R)(双面型)
您还有2项规格未选