冈本 修补胶带 家用急救
商品
评价
详情
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣
冈本 修补胶带 家用急救
共
个备选型号
请先选择型号
型号:
重选
型号:
请确定型号
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
预计到货日:
暂无商品评价
商品评价(
0
)
查看全部
写评价
基本信息
产品概述
产品特点
・有出色的耐候性。
・有很强的粘合力。
・有优异的耐水性。
・用于修补塑料薄膜和 PO薄膜。
产品规格
型号
817100-20-50X20
规格
粘合力:3.3N/10mm
粘合力:8.2N/25mm
可手撕
使用温度范围:5~40℃
颜色:透明(乳白色)
宽度(mm):80
长度(m):20
厚度(mm):0.17
材质
基材:聚乙烯织布
胶粘剂:丙烯酸类
质量
256g
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页
>
捆包用品/物流保管用品
>
胶带用品
>
修补・防腐蚀胶带
>
冈本 修补胶带 家用急救
您还有
2
项规格未选
冈本 修补胶带 家用急救
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
/static/html/js/build/simpleProduct.js?t=1741883939538
/static/html/js/build/coupon.bundle.js?t=1741883939538