型号 | T4530 | T4540 | T4541 | T4542 | T4543 |
规格 | 粘合力:4.4N/10mm 颜色:白色 宽度(mm):15 长度(m):1.5 厚度(mm):0.4 | 粘合力:24.8N/25mm 颜色:白色 宽度(mm):15 长度(m):2 厚度(mm):0.8 | 粘合力:24.8N/25mm 颜色:白色 宽度(mm):20 长度(m):1.5 厚度(mm):0.8 | 粘合力:24.8N/25mm 颜色:白色 宽度(mm):15 长度(m):5 厚度(mm):0.8 | 粘合力:24.8N/25mm 颜色:白色 宽度(mm):20 长度(m):4 厚度(mm):0.8 |
材质 | 基材:无纺布 粘合剂:丙烯酸类 | 基材: 丙烯酸泡沫 粘合剂:丙烯酸纤维 | 基材: 丙烯酸泡沫 粘合剂:丙烯酸纤维 | 基材: 丙烯酸泡沫 粘合剂:丙烯酸纤维 | 基材: 丙烯酸泡沫 粘合剂:丙烯酸纤维 |
质量 | 30g | 42g | 43g | 69g | 74g |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|