型号 | T4600 | T4601 | T4602 | T4603 |
规格 | 粘合力:7.28N/10mm 颜色:灰色 宽度(mm):15 长度(m):2 厚度(mm):0.8 | 粘合力:7.28N/10mm 颜色:灰色 宽度(mm):20 长度(m):1.5 厚度(mm):0.8 | 粘合力:7.28N/10mm 颜色:灰色 宽度(mm):15 长度(m):4 厚度(mm):0.8 | 粘合力:7.28N/10mm 颜色:灰色 宽度(mm):20 长度(m):4 厚度(mm):0.8 |
材质 | 基材:丙烯酸泡沫 粘合剂:丙烯酸类 | 基材:丙烯酸泡沫 粘合剂:丙烯酸类 | 基材:丙烯酸泡沫 粘合剂:丙烯酸类 | 基材:丙烯酸泡沫 粘合剂:丙烯酸类 |
质量 | 48g | 50g | 69g | 91g |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|