产品概述
【品牌】德莎
【名称】绉纸遮蔽胶带
【规格】50m长・4种宽度可选择・140μ厚
【材质】微皱纸+天然橡胶
【特点】
1.具有延展性和柔韧性
2.遮蔽性能佳
3.无溶剂的天然橡胶作为胶黏剂,使得其具有初粘性,粘结力
4.耐剪切和耐温的平衡性能
产品特点

遮蔽性能佳

具有延展性和柔韧性

初粘性好,粘接力佳

耐高温作业使用
规格概述
|
4316-19-50 | 19 | 50 | 3.4N/cm | 10% | 38N/cm | 100°C |
4316-38-50 | 38 | 50 | 3.4N/cm | 10% | 38N/cm | 100°C |
4316-50-50 | 50 | 50 | 3.4N/cm | 10% | 38N/cm | 100°C |
4316-75-50 | 75 | 50 | 3.4N/cm | 10% | 38N/cm | 100°C |
注意事项
使用案例

多用于喷涂遮蔽
品牌介绍
tesa(德莎)是德国国内市场最强大的品牌之一,其知名度为 98%,受欢迎程度为 76%(GfK,2012 年)。
品牌名称已被收入德语权威词典杜登 (Duden) 词典。但德莎不只是一种经典的自粘胶带:作为一家欧洲股份公司和拜尔斯道夫有限公司的全资子公司(其它品牌包括 NIVEA、Eucerin 和 la prairie),目前提供 7,000 种以上的产品和系统解决方案,旨在确保包括最先进的电子设备在内的产品功能越来越多,性能越来越高。
德莎加快了报纸印刷中的飞接速度,与汽车行业合作开发了一系列应用产品,优化了家用电器的能源效率,并借助巧妙的安全理念防止产品盗版。此外,公司还开发和生产用于制药行业的医用胶贴产品,以及用于建筑行业的性能可靠的自粘胶带,这些胶带可使建筑幕墙构件足以应对最恶劣的天气条件,甚至包括地震和飓风。