• Hitachi Maxell 养生用布胶带(涂装养生用)
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

Hitachi Maxell 养生用布胶带(涂装养生用)

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
产品概述
产品特点
・由于使用了橡胶系粘着剂,厚度较大,因此对粗糙表面具有良好的粘附力。
・这是经济型的保护用布胶带。
・请勿用于家具、石材、汽车车身、PVC材料涂装表面的保护。
・可以用手撕开。
产品规格
型号337200-LG-00-75X25337200-LG-00-100X25
规格粘合力:2.8N/10mm
粘合力:7N/25mm
抗拉强度:51N/10mm
颜色:浅绿色
宽度(mm):75
长度(m):25
厚度(mm):0.29
胶带切割条件:可手撕
粘合力:2.8N/10mm
粘合力:7N/25mm
抗拉强度:51N/10mm
颜色:浅绿色
宽度(mm):100
长度(m):25
厚度(mm):0.29
胶带切割条件:可手撕
材质基材:柔软织物(聚乙烯层压板)
粘合剂:橡胶类
基材:柔软织物(聚乙烯层压板)
粘合剂:橡胶类
质量668g890g
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 捆包用品/物流保管用品 > 胶带用品 > 养生胶带 > Hitachi Maxell 养生用布胶带(涂装养生用)
您还有2项规格未选
关闭窗口
关闭窗口
关闭窗口
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页