• 米其邦 封口胶带540
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

米其邦 封口胶带540

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
产品概述
产品特点
・防湿、耐水性优良的胶带。
・用于袋装水果蔬菜、生鲜面条、冷冻食品等的密封。
・用于各类袋装食品的密封。
・用于螺丝等工业零件的小袋包装封口。
产品规格
型号540Y-12X100T540R-12X100T540G-12X100T
规格粘合力:3.64N/10mm
抗拉强度:72.6N/10mm
已通过食品卫生法370号测试
纸管尺寸:3英寸(75mm)
伸长率:151%
基材:PET
粘合剂:橡胶类
颜色:黄色
宽度(mm):12
长度(m):100
厚度(mm):0.06
适用机种:BS-2700专用
粘合力:3.64N/10mm
抗拉强度:72.6N/10mm
已通过食品卫生法370号测试
纸管尺寸:3英寸(75mm)
伸长率:151%
基材:PET
粘合剂:橡胶类
颜色:红色
宽度(mm):12
长度(m):100
厚度(mm):0.06
适用机种:BS-2700专用
粘合力:3.64N/10mm
抗拉强度:72.6N/10mm
已通过食品卫生法370号测试
纸管尺寸:3英寸(75mm)
伸长率:151%
基材:PET
粘合剂:橡胶类
颜色:绿色
宽度(mm):12
长度(m):100
厚度(mm):0.06
适用机种:BS-2700专用
材质基材:聚对苯二甲酸乙二醇酯 (PET)
粘合剂:橡胶类
基材:聚对苯二甲酸乙二醇酯 (PET)
粘合剂:橡胶类
基材:聚对苯二甲酸乙二醇酯 (PET)
粘合剂:橡胶类
质量100g100g100g
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
您还有2项规格未选