冈本 布胶带
商品
评价
详情
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣
冈本 布胶带
共
个备选型号
请先选择型号
型号:
重选
型号:
请确定型号
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
预计到货日:
暂无商品评价
商品评价(
0
)
查看全部
写评价
基本信息
产品概述
产品特点
・通过将宽度从50mm改为45mm,重量更轻,更易于使用。
・资源节约型减少纸管浪费。
・建筑工地作业用。
产品规格
型号
KZ001
规格
粘合力:3.5N/10mm
粘合力:8.4N/25mm
抗拉强度:43.1N/10mm
抗拉强度:120.1N/25mm
可手撕
颜色:纸板色
宽度(mm):45
长度(m):50
厚度(mm):0.18
可写性: 可用油性记号笔书写
材质
基材:布、聚酯纤维纺布
粘合剂:橡胶类
质量
480g
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页
>
捆包用品/物流保管用品
>
胶带用品
>
布基胶带
>
冈本 布胶带
您还有
2
项规格未选
冈本 布胶带
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
/static/html/js/build/simpleProduct.js?t=1740142244967
/static/html/js/build/coupon.bundle.js?t=1740142244967