产品概述
产品特点
・它具有优异的附着力,不易滑动或剥落。
・卷回轻松,易于手撕,提高工作效率。
・聚酯基材,具有优异的耐水性。
・用于重型包装。
产品规格
43075 | 430100 |
颜色:乳白色 宽度(mm):75 长度(m):50 厚度(mm): 0.13 | 颜色:乳白色 宽度(mm):100 长度(m):50 厚度(mm):0.13 |
基材:聚酯纤维 粘合剂:丙烯酸 | 基材:聚酯纤维 粘合剂:丙烯酸 |
493g | 665g |
・请勿直接涂抹于人体,否则可能会引起皮肤过敏。 ・请勿用于电气绝缘。 ・请将粘贴面上的灰尘、油污、水等清理干净。 ・将胶带存放在阴凉处,避免阳光直射。 |