快热电烙铁 TQ-95
商品
评价
详情
  • 快热电烙铁 TQ-95
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

快热电烙铁 TQ-95

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
【特长】
・不容易疲倦人体工程学设计手柄。
・易于将注意力集中在烙铁头上,让您专注于工作。
・采用大功率的陶瓷发热芯快速作业 通过扳机/快热开关控制强弱两段互换。

产品特长・规格

产品的基本规格・特长

【规格】

  • 耗电量:触发・快速开关ON时90W/正常时5W
  • 温度:触发・快速开关ON时560℃/正常时390℃
  • 绝缘电阻:100MΩ以上(500VDC)
  • 加热器:陶瓷加热器
  • 电源线长:1.5m
  • 全长:210mm
  • 质量:65g
  • 附属品:耐热护套(TQ-CAP)/烙铁头(TQ-77RT-B)
※ 只有按下快热开关功率才会变强 。
※ 全长/重量均不含电源线 。
即熱はんだこて TQ-95  特長
 

【替换烙铁头】

即熱はんだこて TQ-95  交換こて先1

TQ-77RT-B

即熱はんだこて TQ-95  交換こて先

整体图