产品概述
本款螺纹定位销适用于无法进行螺纹孔倒角加工的情况。

产品特点
【特长】
● 螺纹部位的1/15处开始为锥形螺纹、利用螺纹锥体部位来固定工件。
● 对于比如不能作螺纹孔倒角以及工件面斜开的螺纹孔的情况也可以利用本产品进行辅助测量加工。
● 去毛刺翻边加工也最为适宜。
规格概述
● 材质为SUS304材质
● 精度:测定部和螺纹部的偏差如下
RA__-1:0.01mm以下
RA__-2:0.015mm以下
RA__-3:0.02mm以下
测定部(a尺寸)精度:±0.005mm以下
使用案例