TRUSCO 布基胶带(薄型)
商品
评价
详情
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣
TRUSCO 布基胶带(薄型)
共
个备选型号
请先选择型号
型号:
重选
型号:
请确定型号
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
预计到货日:
暂无商品评价
商品评价(
0
)
查看全部
写评价
基本信息
产品概述
产品特点
・该十字胶带厚度较薄,仅为0.09mm,因此在包装时对边角有良好的粘合力。
・使用轻便且易于手撕的布料。
・由于是半透明的,所以可以看清胶带下的内容。
・可以用油性记号笔在上面书写。
产品规格
型号
GNT-50E
规格
粘合力:3.4N/10mm
粘合力:8.5N/25mm
抗拉强度:26.7N/10mm
芯径:3英寸
可手撕
颜色:半透明
宽度(mm):50
长度(m):50
厚度(mm):0.09
材质
基材:聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)布
粘合剂:特殊丙烯酸类
质量
230g
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页
>
捆包用品/物流保管用品
>
胶带用品
>
养生胶带
>
TRUSCO 布基胶带(薄型)
您还有
2
项规格未选
TRUSCO 布基胶带(薄型)
28
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
此产品目前不出售
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
CAD下载
请先选择型号
加入购物车
我的米思米
首页
/static/html/js/build/simpleProduct.js?t=1732206306995
/static/html/js/build/coupon.bundle.js?t=1732206306995