产品概述
产品特点
・特殊的表面处理提供了出色的防滑性能。
・多功能天然橡胶指套可用于办公室工作以及搬运精密设备和电子元件等。
・作为防滑工作手套。
产品规格
TYSO-L-10 | TYSO-M-10 | TYSO-S-10 |
颜色:橙色 尺寸:L 内径(mm):20.0 长度(mm):48 厚度(mm):0.42 | 颜色:橙色 尺寸:M 内径(mm):18.0 长度(mm):46 厚度(mm):0.42 | 颜色:橙色 尺寸:S 内径(mm):15.0 长度(mm):42 厚度(mm):0.42 |
天然橡胶 | 天然橡胶 | 天然橡胶 |
20g | 10g | 5g |