• 数显角度仪II防尘防水
  • 数显角度仪II防尘防水
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

数显角度仪II防尘防水

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
数字角度计用于角度测量。
【特长】
・可任意角度设定为参考点,方便从参考点进行测量。
・具有保持功能,方便在看不见的地方进行测量。
・可用于各种场所的角度测量,具有IP65防尘防水结构。
・角度、斜率、上升数字切换显示。具有背光功能,即使在黑暗的地方也能使用。
・水平和垂直指示通过蜂鸣声通知。
【用途】
・用于机械、设备等的安装工作。

商品特长 ・ 规格

商品的基本规格・特长

制造国:中国
RoHS对应

 

76825:数字角度计 2 防尘防水

 品番:76825 デジタルアングルメーター2 防塵防水

76826:数字角度计 2 防尘防水 带磁铁

 品番:76826 デジタルアングルメーター2 防塵防水 マグネット付

带磁铁,方便钢结构使用。

注意・禁止事项

  • 如果主机未垂直安装,则会出现错误消息。 请按照正确的方向安装。
 品番:76825 デジタルアングルメーター2 防塵防水
  • 如果弄脏,请用软布擦拭。 请勿用水清洗或用稀释剂或酒精等挥发性油擦拭。
  • 使用前请务必检查准确性。
  • 本产品的精度符合规格。 如果需要更高的精度,请使用更精确的测量设备,例如水平仪。
  • 请勿使其受到冲击或振动。
  • 切勿拆卸它。
  • 长时间不使用时,请取出电池。
  • 不能在测量参考平面以外的表面上进行测量。
  • 请置于儿童接触不到的地方。
  • 如果出现右侧显示,请按 ON/ZERO/OFF 按钮。
 品番:76825 デジタルアングルメーター2 防塵防水
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 生产加工用品 > 测量工具 > 角度仪 > 数显角度仪II防尘防水
您还有2项规格未选