半径比例尺
商品
评价
详情
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣
半径比例尺
共
个备选型号
请先选择型号
型号:
重选
型号:
请确定型号
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
暂无商品评价
商品评价(
0
)
查看全部
写评价
基本信息
用于测量 R、直径/板厚度和长度的角尺。
【特长】
・一件可用作R量规、直径量规、直规。
・紧凑的尺寸让您可以快速取出并进行测量。
【用途】
・非常适合测量 R、直径/板厚度和长度。
R的测量、直径・板厚的测量、测量长度
R的测量
直径・板厚的测量(背面)
测量长度(正面)
商品编号:73570/径向标尺 A-1 R0.5~7mm
测量范围
R量程:R0.5~7mm
直径量程:0.5~6mm
直尺:0~150mm
商品编号:73571/径向标尺 A-2 R8~15mm
测量范围
R量程:R8~15mm
直径量程:0.5~6mm
直尺:0~150mm
产品规格
A-1
A-2
材质
不锈钢
精度
R量规:±0.1mm
直径量规 :±0.5mm
直尺:±0.15mm
测量范围
R量程:R0.5~7mm
直径量程:0.5~6mm
直尺:0~150mm
R量程:R8~15mm
直径量程:0.5~6mm
直尺:0~150mm
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页
>
生产加工用品
>
测量工具
>
角尺
>
半径比例尺
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
/static/html/js/build/complexProduct.js?t=1740259835793
/static/html/js/build/coupon.bundle.js?t=1740259835793