![]() | ||||||||
Product Code | 额定承载能力 t | 螺栓尺寸 | 尺寸A mm | 尺寸C mm | 尺寸E mm | 尺寸F mm | 扳手尺寸 mm | 质量 kg |
VWBG-M20 | 2 | M20 | 13 | 35 | 137 | 33 | 55 | 1.42 |
Tips: 以上尺寸为实物自测数据,可能存在些许偏差。 |
![]() | ![]() | ![]() |
多功能吊环螺栓 | 皮带吊索 强韧性吊索 P型(JIS3等级、两端带索眼) | 旋转吊环螺栓 Star Point VRS |
ME1614C | PE0250070 | VRS-M6 |
可对重物的起吊轴进行360度旋转,还可对起吊方向进 行180度旋转。 | 用于普通室内外的作业。 | 用于模具、风力、土木、造船、精密工作机械、搬运业 等的重物起吊。 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|