型号 | 额定承载能力(T) | 螺栓尺寸 | 尺寸D MM | 尺寸K MM | 尺寸L MM | TRUSCO编码 | 质量 KG | 材质 |
VRS-M12 | 0.75 | M12 | 30 | 56 | 18 | 487-4609 | 0.20 | 镍铬钼钢 |
VRS-M8 | 0.30 | M8 | 25 | 47 | 12 | 487-4692 | 0.10 | 镍铬钼钢 |
VRS-M36 | 7.00 | M36 | 72 | 135 | 54 | 487-4650 | 2.90 | 镍铬钼钢 |
VRS-M42 | 9.00 | M42 | 82 | 158 | 63 | 487-4668 | 4.60 | 镍铬钼钢 |
VRS-M20 | 2.30 | M20 | 40 | 75 | 30 | 487-4625 | 0.50 | 镍铬钼钢 |
VRS-M10 | 0.40 | M10 | 25 | 47 | 15 | 487-4595 | 0.10 | 镍铬钼钢 |
VRS-M30 | 4.50 | M30 | 60 | 112 | 45 | 487-4641 | 1.70 | 镍铬钼钢 |
VRS-M16 | 1.50 | M16 | 35 | 65 | 24 | 487-4617 | 0.30 | 镍铬钼钢 |
VRS-M6 | 0.10 | M6 | 20 | 37 | 9 | 487-4684 | 0.07 | 镍铬钼钢 |
VRS-M48 | 12.00 | M48 | 94 | 180 | 72 | 487-4676 | 7.00 | 镍铬钼钢 |
VRS-M24 | 3.20 | M24 | 48 | 90 | 36 | 487-4633 | 0.90 | 镍铬钼钢 |
万向吊环螺栓 Vario Ring | 皮带吊索 强韧性吊索 P型(JIS3等级、两端带索眼) | 多功能吊环螺栓 |
VWBG-M8 | PE0250070 | ME1614C |
用于模具、精密工作机械、重物起吊及翻转作业。 | 用于普通室内外的作业。 | 可对重物的起吊轴进行360度旋转,还可对起吊方向进行180度旋转。 |
![]() | ![]() | ![]() |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|