KIKUSUITAPE 铝胶带
商品
评价
详情
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣
KIKUSUITAPE 铝胶带
共
个备选型号
请先选择型号
型号:
重选
型号:
请确定型号
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
预计到货日:
暂无商品评价
商品评价(
0
)
查看全部
写评价
基本信息
产品概述
产品特点
・使用厚度0.05mm的铝箔作为基材,是为了空调设备的管道密封而开发的商品。
・因为附有剥离纸,所以很容易进行定尺切割。
・用于空调设备的管道密封。
・用于要求耐久性的密封。
・用于冷冻仓库等的保温材料接缝密封。
产品规格
型号
505KCP-50
规格
粘着力:5.8N/10mm
拉伸强度:32N/10mm
切割需要刀具
颜色:银色
宽度(mm):50
长度(m):50
厚度(mm):0.105
有无光泽:无
使用温度范围(℃):10~35
材质
基材:铝箔
粘合剂:丙烯酸类
质量
740g
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页
>
捆包用品/物流保管用品
>
胶带用品
>
金属胶带
>
KIKUSUITAPE 铝胶带
您还有
2
项规格未选
KIKUSUITAPE 铝胶带
28
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
此产品目前不出售
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
CAD下载
请先选择型号
加入购物车
我的米思米
首页
/static/html/js/build/simpleProduct.js?t=1732209003110
/static/html/js/build/coupon.bundle.js?t=1732209003110