• 日本菊水KIKUSUITAPE 养生用布基胶带 最好的养生胶带
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

日本菊水KIKUSUITAPE 养生用布基胶带 最好的养生胶带

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
产品概述
产品特点
・易于手撕,具有优异的耐候性,且残胶少。
・用于将建筑用保护膜固定在地面上。
产品规格
型号165V-GR50
规格粘合力:2.3N/10mm
抗拉强度:35N/10mm
可手撕
颜色:绿色
宽度(mm):50
长度(m):25
厚度(mm):0.117
材质基材:聚乙烯布
粘合剂:丙烯酸类
质量155g
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 捆包用品/物流保管用品 > 胶带用品 > 养生胶带 > 日本菊水KIKUSUITAPE 养生用布基胶带 最好的养生胶带
您还有2项规格未选