KIKUSUITAPE 起绒胶带
商品
评价
详情
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣
KIKUSUITAPE 起绒胶带
共
个备选型号
请先选择型号
型号:
重选
型号:
请确定型号
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
预计到货日:
暂无商品评价
商品评价(
0
)
查看全部
写评价
基本信息
产品概述
产品特点
・可重复粘贴,胶带重叠部分不会突起。
・不易打滑,有利于防止货物在运送途中、保管时散落。
・可用油性马克笔在其上面写字。
・一般包装用。
产品规格
型号
108-50
规格
粘着力:3.5N/10mm
拉伸强度:53N/10mm
可手撕
颜色:纸箱
宽度(mm):50
长度(m):50
厚度(mm):0.135
材质
基材:聚乙烯、牛皮纸
粘合剂:橡胶系
质量
310g
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页
>
捆包用品/物流保管用品
>
胶带用品
>
牛皮纸胶带
>
KIKUSUITAPE 起绒胶带
您还有
2
项规格未选
KIKUSUITAPE 起绒胶带
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
/static/html/js/build/simpleProduct.js?t=1740192845047
/static/html/js/build/coupon.bundle.js?t=1740192845047