产品概述
白光/HAKKO 394真空吸笔
产品特点
· 内置超小型强力真空泵,无需接驳任何吸管或电源线,方便随时使用。
· 电动式操作,提供强而稳定的吸力,特别适合连续吸取之工作。
· 轻触式按钮配合笔型设计,使用时倍感舒适。
· 采用拆消静电材料制造。
· 吸咀上设有吸垫固定装置,能于操作时保护吸垫免被吸咀刺穿,同时亦可避免损坏元件,确保高质素的吸取效能。
规格概述
规格
394 |
2枚AAA碱性电池 |
120g(使用A1311吸垫) |
130(长)× 29(高)× 22(深)mm |
约43g(不包括电池) |
A1165 弯吸咀(1.1 mm, 包括吸垫固定装置) | 1个 |
A1312 吸垫(5mm) | 1个 |
A1311 吸垫(10mm) | 1个 |
AAA碱性性电池 | 2枚 |
注:产品采用拆消静电材料制造
吸取效能
|
3mm(A1166) | 6g |
5mm(A1312) | 40g |
7mm(A1167) | 80g |
10mm(A1311) | 120g |
注:以上最大处理重量的数值会因元件的实际表面形状而有所偏差。
电池寿命
※ 测试条件:
· 连续吸取次数是使用
A1311吸垫吸取26×26mm QFP元件,每次吸取2秒,1秒后重复吸取,直至不能吸取为止。
· 连续吸取时间是使用
A1311吸垫吸取26×26mm QFP元件,从开始吸取直至元件掉下为止。
可更换配件
|
A1164 | 弯吸咀(0.4 mm) | |
A1165 | 弯吸咀(1.1 mm) | 吸垫固定装置 |
A1166 | 吸垫(3mm) | |
A1312 | 吸垫(5mm) | |
A1167 | 吸垫(7mm) | |
A1311 | 吸垫(10mm) | |
A1198 | 弯吸咀(0.26mm) | |
A1486 | 直吸咀(1.1mm) | 吸垫固定装置 |
使用案例
应用范围
· 半导体的处理工作
· SMD元件的处理工作
· 电路板上元件的装拆工作
· 其它有关运送敏感或细微元件的工作
|
* 使用 A1164 弯吸咀能处理非常细微之元件 |
相关产品
白光真空吸笔
394可更换配件明细:
(可按照如下型号,自行官网输入购买)
|
A1164 | 弯吸咀(0.4 mm) | |
A1165 | 弯吸咀(1.1 mm) | 吸垫固定装置 |
A1166 | 吸垫(3mm) | |
A1312 | 吸垫(5mm) | |
A1167 | 吸垫(7mm) | |
A1311 | 吸垫(10mm) | |
A1198 | 弯吸咀(0.26mm) | |
A1486 | 直吸咀(1.1mm) | 吸垫固定装置 |
其他空吸放工具推荐:
产品名称:白光真空吸放台
392产品型号:
392-11产品名称:白光真空吸笔
393产品型号:
393注意事项
· 请确认电池的正负极后正确装入(+/-)。
· 切勿将新电池与使用过的电池、不同种类的电池混合使用。
· 切勿使用原装正品以外的部件,或加以改造,分解。
· 切勿吸入灰尘等,以免造成泵的故障。
· 吸力较弱时,请更换电池。马达不动时(虽然吸着),请更换电池。
使用方法
配合吸着的东西,选择吸嘴、垫片,安装于手柄上。
使垫片紧贴在要吸著东西的表面上,按下按钮而吸著。
松开按钮的话就会脱离垫片。持续按着的话继续吸著。
依据吸着物体的状态,吸著力会有差异。
品牌介绍
| 日本白光株式会社已拥有超过50年生产先进焊接、除锡及表面封装工具、防静电产品和吸烟系统的制作经验。白光电焊铁早在70年代一开始采用陶瓷发热芯,并开发了当时属于全球首发的 IC温度控制电焊台。白光是国际知名品牌,产品深受用户一致好评。白光不断在研发和生产一些高效能焊接工具来满足市场的需求,又一直以提供优良产品、优良服务、保持良好的客户关系为宗旨。 |