产品概述
白光真空吸笔393
内置手动式真空泵,无需外接电源
*主机自带3个吸垫跟一个弯吸咀,配件可单独下定
产品特点
●内置手动式真空泵,无需接驳电源,方便携带随时使用。
●采用拆消静电材料制造。
●可以吸取扁平集成电路等的细小组件。
●吸咀及吸垫可收藏于真空吸笔内。
规格概述
393真空吸笔参数及包装清单型号 | 393 |
长度 (不包括吸咀及吸垫) | 124.5mm |
重量 (不包括吸咀及吸垫) | 19.2g |
标准配件 | 真空吸笔 | 1支 |
A1165 弯吸咀 | 1个 |
A1166 吸垫 | 1个 |
A1167 吸垫 | 1个 |
A1311 吸垫 | 1个 |
使用案例
1. 按下按钮
2. 让吸嘴及垫片紧贴吸着东西表面
3. 松开按钮就可将东西吸着
4. 再将按钮按下后吸着物体就会脱离吸嘴及垫片
相关产品
白光真空吸笔393可更换配件明细:
*可自行在官网输入型号购买
吸咀 | 吸垫 | 最大处理重量 |
A1165 弯吸咀 内径 Φ1.1mm | A1166 Φ3mm | 3g |
A1312 Φ5mm | 10g |
A1167 Φ7mm | 18g |
A1311 Φ10mm | 40g |
A1486 直吸咀 内径 Φ1.1mm | A1166 Φ3mm | 3g |
A1312 Φ5mm | 10g |
A1167 Φ7mm | 18g |
A1311 Φ10mm | 40g |
相关文件
白光真空吸笔393RoHS证明及相关有毒有害物质成分表 品牌介绍
日本白光株式会社已拥有超过50年生产先进焊接、除锡及表面封装工具、防静电产品和吸烟系统的制作经验。白光电焊铁早在70年代一开始采用陶瓷发热芯,并开发了当时属于全球首发的 IC温度控制电焊台。白光是国际知名品牌,产品深受用户一致好评。白光不断在研发和生产一些高效能焊接工具来满足市场的需求,又一直以提供优良产品、优良服务、保持良好的客户关系 为宗旨。