产品概述
白光/HAKKO 805热熔胶枪
设计轻巧,操作简单,只需插入胶条,瞬息间便能把胶料熔解,快速使物件牢固,即使黏贴面有点凹凸不平,亦可以使物件牢固,牢固后再次加热便可把黏贴物件取出,适用于暂时固定物件。
产品特点
· 内置球型弹簧,防止熔胶溢出。
· 附有防热清洁垫,可以拭抹黏在喷咀上的熔胶。
· 附有喷咀盖,使用后盖上喷咀盖便可安全收藏。
防热清洁垫 | 喷咀盖 |
|
必须使用脚架, 否则有机会导致发热芯过热损坏! |
规格概述
规格
805 |
AC100~240V 50/60Hz |
14W(220V) |
170℃ |
约250g |
185(长)×140(高)×42(深)mm |
A1307 |
白光热熔胶枪
805可更换配件明细:
(可按照如下型号,自行官网输入购买)
|
A1305 | EVA胶条 11.5mm×150mm 每包10条装 | 黏度:5,800cps 应用时间:40秒 耐热温度:55℃ | |
A1306 | EVA胶条 11.5mm×150mm 每袋1kg装 |
A1307 | 喷咀 2.00mm | - | |
A1308 | 喷咀 铁锹型 0.5mm×4mm | - | |
使用案例
主要用途
· 黏合布娃娃及玩具
· 黏合人造花,丝花等
· 稳固咭纸箱,瓦通纸箱
· 暂时固定电子零件,木工用品
· 稳固皮革,塑料及金属制品
相关产品
白光热熔胶枪
805可更换配件明细:
(可按照如下型号,自行官网输入购买)
|
A1305 | EVA胶条 11.5mm×150mm 每包10条装 | 黏度:5,800cps 应用时间:40秒 耐热温度:55℃ | |
A1306 | EVA胶条 11.5mm×150mm 每袋1kg装 |
A1307 | 喷咀 2.00mm | - | |
A1308 | 喷咀 铁锹型 0.5mm×4mm | - | |
其他热熔胶枪推荐:
产品名称:白光热熔胶枪
804产品型号:804
注意事项
· 本机高温,请戴手套,注意操作。
· 喷嘴会非常烫,请注意不要烫伤。
· 请不要开着电源横着放,请注意不要使粘合剂逆流导致故障,请务必使用支架使喷嘴朝下。
· 请不要中途拔出粘合剂,使机器发生故障。
品牌介绍
| 日本白光株式会社已拥有超过50年生产先进焊接、除锡及表面封装工具、防静电产品和吸烟系统的制作经验。白光电焊铁早在70年代一开始采用陶瓷发热芯,并开发了当时属于全球首发的IC温度控制电焊台。白光是国际知名品牌,产品深受用户一致好评。白光不断在研发和生产一些高效能焊接工具来满足市场的需求,又一直以提供优良产品、优良服务、保持良好的客户关系为宗旨。 |