万用表FLUKE 279FC真有效值万用表,带热成像功能
商品
评价
详情
  • 万用表FLUKE 279FC真有效值万用表,带热成像功能
  • 万用表FLUKE 279FC真有效值万用表,带热成像功能
  • 万用表FLUKE 279FC真有效值万用表,带热成像功能
  • 万用表FLUKE 279FC真有效值万用表,带热成像功能
  • 万用表FLUKE 279FC真有效值万用表,带热成像功能
  • 万用表FLUKE 279FC真有效值万用表,带热成像功能
  • 万用表FLUKE 279FC真有效值万用表,带热成像功能
  • 万用表FLUKE 279FC真有效值万用表,带热成像功能
  • 万用表FLUKE 279FC真有效值万用表,带热成像功能
  • 万用表FLUKE 279FC真有效值万用表,带热成像功能
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

万用表FLUKE 279FC真有效值万用表,带热成像功能

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
·带内置热成像仪的全功能万用表
·共有15种测量功能,其中包括:交流电压(有低通滤波器)、直流电压、电阻、导通性、电容、
·二极管检测、最小值/最大值/平均值、交流电流(通过iFlex柔性电流探头)、频率
·借助热成像功能,无需进行耗时的测试和验证,即可快速、安全地检测出多种电气问题
·二合一工具可以提高工作效率,您无需返回维修间或办公室取用共享的热像仪或等候热像师,在有限的时间内解决问题!
·iflex 柔性电流探头扩展了您的测量功能,可深入狭窄、难以到达的空间测量电流
·可与距离不超过6.1米(无障碍物时)智能手机无线通信,从而保存测量值和图像
·图像分辨率80×60;3.5英寸彩色LCD屏幕
·美国组装,三年标准保修
·经久耐用,可耐受3m 摔落高度,双重绝缘且带有纹面橡胶护套,提供更多保护
·自动关机以节省电量
·CAT III 1000 V、CAT IV 600V测量类别
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 生产加工用品 > 测量工具 > 电气测量仪器/万用表 > 万用表FLUKE 279FC真有效值万用表,带热成像功能
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
加入购物车
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
设置参数 追加工
重置
  共 个备选型号
型号未确定
(请设置参数)
确定
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
我的米思米
首页