FLUKE 真有效值钳形表,交直流1000A,带远程显示
商品
评价
详情
  • FLUKE 真有效值钳形表,交直流1000A,带远程显示
  • FLUKE 真有效值钳形表,交直流1000A,带远程显示
  • FLUKE 真有效值钳形表,交直流1000A,带远程显示
  • FLUKE 真有效值钳形表,交直流1000A,带远程显示
  • FLUKE 真有效值钳形表,交直流1000A,带远程显示
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

FLUKE 真有效值钳形表,交直流1000A,带远程显示

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
采用低功率无线技术,可将显示屏放置在距离测量点10m以内的地方,方便读数但不会影响精度
·iFexTM柔性电流钳将测量量程扩展至2500A AC,同时使读数更加方便,能够测量不规则和拥挤的排线
·集成有低通滤波器和最先进的信号处理功能,在噪声较高的电气环境中使用,也可以保持读数稳定
·Fluke 专利的涌流测量技术,可过滤掉噪声,精确地捕获到电机启动电流
·具有适合手握的人体工程学设计,可在佩戴人身防护用品同时进行使用
·可将可拆卸磁性显示屏放置在容易读数的位置
·将显示屏与钳表相连时无线功能自动关闭
·易于读取的大号,背光照明显示屏,自动量程识别,因此测量时无需改变拨盘位置
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 生产加工用品 > 测量工具 > 电气测量仪器/万用表 > FLUKE 真有效值钳形表,交直流1000A,带远程显示
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
加入购物车
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
设置参数 追加工
重置
  共 个备选型号
型号未确定
(请设置参数)
确定
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
我的米思米
首页