FLUKE 317/319真有效值数字钳形表,交直流(600A/1000A)
商品
评价
详情
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣
FLUKE 317/319真有效值数字钳形表,交直流(600A/1000A)
共
个备选型号
请先选择型号
型号:
重选
型号:
请确定型号
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
预计到货日:
暂无商品评价
商品评价(
0
)
查看全部
写评价
基本信息
·独特的40A小量程、高准确度电流测试
·钳头纤薄,体型轻便,更加适合易于在狭窄空间内使用
·大型的背光显示屏,便于在黑暗的环境下读数
·启动电流功能,可以测量诸如电机和照明等设备启动电流(仅Fluke 319)
·电流频率测量
·数字钳形表精确度高于0.01A和0.1V
·1000A交流/直流电流测量(仅Fluke 319)
·600V交流/直流电压测量
·4000Ω电阻测量
·数字钳形表灵敏的通断测量
·自动关机功能,最大限度地延长电池的使用寿命
·显示保留功能,可把测量结果保留在屏幕上
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页
>
生产加工用品
>
测量工具
>
电气测量仪器/万用表
>
FLUKE 317/319真有效值数字钳形表,交直流(600A/1000A)
您还有
2
项规格未选
FLUKE 317/319真有效值数字钳形表,交直流(600A/1000A)
28
个备选型号
重置
确定
数量
未税单价 (元)
发货日
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
此产品目前不出售
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
CAD下载
请先选择型号
加入购物车
我的米思米
首页
/static/html/js/build/simpleProduct.js?t=1740150511503
/static/html/js/build/coupon.bundle.js?t=1740150511503