FLUKE 302+/303/305数字钳形表,单交流(400A/600A/1000A)
商品
评价
详情
  • FLUKE 302+/303/305数字钳形表,单交流(400A/600A/1000A)
  • FLUKE 302+/303/305数字钳形表,单交流(400A/600A/1000A)
  • FLUKE 302+/303/305数字钳形表,单交流(400A/600A/1000A)
  • FLUKE 302+/303/305数字钳形表,单交流(400A/600A/1000A)
  • FLUKE 302+/303/305数字钳形表,单交流(400A/600A/1000A)
  • FLUKE 302+/303/305数字钳形表,单交流(400A/600A/1000A)
  • FLUKE 302+/303/305数字钳形表,单交流(400A/600A/1000A)
  • FLUKE 302+/303/305数字钳形表,单交流(400A/600A/1000A)
  • FLUKE 302+/303/305数字钳形表,单交流(400A/600A/1000A)
  • FLUKE 302+/303/305数字钳形表,单交流(400A/600A/1000A)
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

FLUKE 302+/303/305数字钳形表,单交流(400A/600A/1000A)

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
·不同于以往福禄克钳型表的全新机身设计,Fluke 302+/303/305交流钳形表更加小巧美观符合中国市场对产品大小、外观及手感的要求,让钳形电流表的使用方法变得更灵活简单
·交流电流400A(302+),600A(303),999.9A(305),可以满足不同应用需求的客户
·30mm的大钳口
·符合CAT IV 300V/CATII600V的高安全等级
·1.8%的高精确度(305为1.5%)
·全系列交流钳形表皆有背光功能
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 生产加工用品 > 测量工具 > 电气测量仪器/万用表 > FLUKE 302+/303/305数字钳形表,单交流(400A/600A/1000A)
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
加入购物车
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
设置参数 追加工
重置
  共 个备选型号
型号未确定
(请设置参数)
确定
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
我的米思米
首页